回到顶部

MAX8971评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8971评估系统 Jun 06, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • DC-DC转换器输入电流限制
    • 100mA至1500mA充电调整范围(评估板标准配置:500mA)
  • 250mA至1550mA电池充电电流限制调整范围(评估板标准配置:500mA)
  • 50mA至200mA充电完成门限调整范围
  • 电池稳压调整范围:4.1V、4.15V、4.2V、4.35V
  • 快充和浮充定时器调整范围
  • 高效、4MHz开关频率、Li+电池充电器
  • I²C串口,带有IRQB指示器
  • 可选择充电源连接器
    • 2.1mm圆头或Micro-USB
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 数码相机
  • GPS, PDA
  • 耳机和媒体播放器
  • 智能电话
  • USB充电

描述

MAX8971评估系统(EV system)包括MAX8971评估板(EV kit)和带有扩展板命令模块的Maxim CMAXQUSBMINIQUSB

评估板用于演示带有I²C功能的1.55A、1节锂离子(Li+) DC-DC充电器IC。评估板从DC输入(AC适配器)或100mA/500mA USB电源输入,为单节Li+电池充电;并由DC输入、USB输入或电池为系统供电。可独立调节电池充电电流和输入电流限制。充电电流和输入电流限制可以设置在最高1500mA,支持USB挂起模式。

评估板标准版本已安装MAX8971EWP+。MINIQUSB接口板用于连接评估板和PC的USB接口,进行通信。随扩展板提供的Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®以及Windows 7兼容软件允许IBM兼容PC使用USB端口模拟I²C 2线接口。该程序为菜单驱动,提供带控制按钮的图形用户界面(GUI)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8971评估系统 Jun 06, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心