回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8903A、MAX8903B、MAX8903C、MAX8903D和MAX8903Y评估板 | Nov 23, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- DC-DC转换器输出电流限制可调范围在0.5A至2A (评估板标准配置:2A)
- 电池充电器电流限制调节范围0.5A至2A (评估板标准配置:1A)
- USB电流限制100mA或500mA
- 高效4MHz开关频率DC-DC转换器,为系统负载和充电器供电
- 瞬间接通—没有连接电池或低电池电压下确保正常工作
- 28引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装,带有裸焊盘
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 移动互联网设备
- PDA、掌上电脑和无线手持装置
- 个人导航设备
- 便携式多媒体播放器
- 智能蜂窝电话
- 超便携移动PC
描述
MAX8903A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估2A、1节Li+ DC-DC电池充电器用于USB。评估板通过直流输入(交流适配器)或USB 100mA/500mA电源为单节锂离子(Li+)电池充电,并可通过直流输入、USB输入或电池为系统供电。可独立设置电池充电电流和SYS电流限。充电电流和直流转换器的输出电流可分别限制在2A。USB输入电流可以设置为100mA或500mA,支持USB挂起模式。在保证系统供电的前提下为电池充电。
MAX8903A评估板安装了标准的MAX8903A。但评估板也可用于评估MAX8903B–MAX8903E和MAX8903Y,只需用相应IC替代MAX8903A (U1)。
MAX8903A评估板安装了标准的MAX8903A。但评估板也可用于评估MAX8903B–MAX8903E和MAX8903Y,只需用相应IC替代MAX8903A (U1)。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8903A、MAX8903B、MAX8903C、MAX8903D和MAX8903Y评估板 | Nov 23, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。