回到顶部
主要特征
- 3.25MHz开关模式Li+/锂聚合物电池充电器
- JEITA电池温度监测器调整充电电流和终止电压
- 板上3380K NTC热敏电阻
- 板上电位器便于评估
- 电池快充电流门限的调节范围为50mA至1200mA
- 使用评估板上的MOSFET和电阻阵列动态编程充电电流
- 提供电位器调节
- 可调节预充、终止充电电流门限,范围为10mA至200mA
- 使用评估板上的MOSFET和电阻阵列动态编程充电电流
- 提供电位器调节
- 可选择充电电源连接器2.1mm Barrel或Micro-USB
- 3个LED状态指示
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 数码相机
- eBook
- GPS、PND
- 耳机和媒体播放器
- 智能电话
- USB充电
描述
MAX8900A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX8900A开关模式Li+/锂聚合物电池充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA*电池温度监测。MAX8900A对单节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li-Poly)电池充电。MAX8900A在3.4V至6.3V供电条件下,为电池提供1.2A的充电电流。通过外部电阻或电位器调节快充电流和预充、终止充电的电流门限。JEITA电池温度监测器能够调整充电电流和终止电压。
MAX8900A评估板安装了MAX8900A,也可以用来评估MAX8900B,只需替换U1处的IC。订购MAX8900A评估板时,可申请MAX8900B免费样品。
MAX8900A评估板安装了MAX8900A,也可以用来评估MAX8900B,只需替换U1处的IC。订购MAX8900A评估板时,可申请MAX8900B免费样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8900A和MAX8900B评估板 | Jun 03, 2010 |