回到顶部

MAX8845Z和MAX8845Y评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8845Z和MAX8845Y评估板 Mar 16, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • CCCV、具有温度调节功能的单节Li+电池线性充电器
  • 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或电流检测电阻
  • 可编程快充电流(1ARMS最大值)
  • 可编程浮充电流门限
  • 从直流输入产生的4.7V输出(SAFEOUT)带有输入过压保护
  • 专有的管芯温度调节技术(+115°C)
  • 4.25V至28V输入电压范围,+7.5V输入过压保护
  • 低压差(500mA时300mV)
  • 输入电源检测输出指示(/POK)、充电状态输出指示(/CHG)、充电使能输入(/EN)
  • 自动启动输出(MAX8845Z = ABO,MAX8845Y = /ABO)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准

应用/用途

  • Bluetooth®设备
  • 蜂窝与无绳电话
  • 充电托架和坞站
  • 数码相机
  • MP3播放器
  • 智能电话与PDA
  • USB应用

描述

MAX8845Z评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8845Z/MAX8845Y 28V Li+电池线性充电器。

MAX8845Z评估板的LDO输出(SAFEOUT)具有输入过压保护,用于低额定电压USB或充电器输入的系统,器件还具有电池包检测电路(DETBAT),当电池包断开时禁用IC。输入电源超过7.5V时,IC禁止充电,以避免连接不合格或故障交流适配器造成时造成损坏。MAX8845Z评估板还可通过外部电阻(R1)设置快速充电电流,通过外部电阻(R2)设置浮充电流门限。

其它特性包括:低电平有效控制输入(/EN)和低电平有效输入电源检测输出(/POK)。IC还包括启动辅助电路,可分辨输入电源和电池连接,并为系统启动提供输出信号(MAX8845Z = ABO,MAX8845Y = /ABO)。

为了评估MAX8845Y,请在订购MAX8845ZEVKIT+时申请MAX8845YETC+样品,并参考评估MAX8845Y的相关内容。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8845Z和MAX8845Y评估板 Mar 16, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com