回到顶部

MAX8844Y和MAX8844Z评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8844Y和MAX8844Z评估板 Mar 31, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • CCCV、热调节单节Li+电池线性充电器
  • 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或电流检测电阻
  • 可编程快充电流(1ARMS最大值)
  • 可编程浮充电流门限(min)
  • 从IN产生的4.7V输出(SAFEOUT)带有输入过压保护
  • 从USB产生的4.7V输出(SAFEUSB)带有输入过压保护
  • 专有的管芯温度调节技术(+115°C)
  • 4.25V至28V输入电压范围,+7.5V输入过压保护
  • 低压差(500mA时300mV)
  • 输入电源检测输出(/POK)、充电状态输出(/CHG)、充电使能输入(/EN)
  • 自动启动输出(MAX8844Z = ABO,MAX8844Y = /ABO)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 应用/用途

    • Bluetooth®设备
    • 蜂窝与无绳电话
    • 充电托架和坞站
    • 数码相机
    • MP3播放器
    • 智能电话与PDA
    • USB应用

    描述

    MAX8844Z评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8844Z/MAX8844Y 28V线性Li+电池充电器。MAX8844Z评估板工作在两路电源(USB或IN)输入,可在两者之间自动选择。当输入电源超过7.5V时,IC禁止充电,以避免连接不合规格或故障交流适配器时造成损坏。

    MAX8844Z评估板的两路LDO输出(SAFEOUT、SAFEUSB)具有输入过压保护,用于系统的低压USB或充电输入,器件还具有电池包检测电路(DETABT),当电池包断开时可禁用IC。MAX8844Z评估板还可通过外部电阻(R1)设置快速充电电流,通过外部电阻(R2)设置浮充电流门限。

    其它特性包括:低电平有效控制输入(/EN)和低电平有效输入电源检测输出(/POK)。IC还包括启动辅助电路,可分辨输入电源和电池连接,并为系统启动提供输出信号(MAX8844Z= ABO,MAX8844Y = /ABO)。

    为了评估MAX8844Y,请在订购MAX8844ZEVKIT+时申请MAX8844YETD+样品,并参考完整的数据资料中的Evaluating the MAX8844Y部分。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX8844Y和MAX8844Z评估板 Mar 31, 2009

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

    采样:
    选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com