回到顶部

MAX8814评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8814评估板 Feb 13, 2008
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
  • CCCV、具有热调节功能的单节Li+电池线性充电器
  • 无需外部MOSFET、反向隔离二极管及电流检测电阻
  • 可编程快充电流(1ARMS最大值)
  • 独特的管芯温度(+115°C)调节结构
  • 4.25V至28V输入范围,具有高于7V的输入过压保护(OVP)
  • 充电电流监测,用于电量计量(ISET)
  • 低压差(500mA时,300mV)
  • 输入电源检测输出(/POK)、充电使能输入(/EN)
  • 软启动限制浪涌电流
  • 电源自动选择输出(ABO)
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

描述

MAX8814评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估28V 线性Li+电池充电器MAX8814。MAX8814评估板工作于4.25V至28V电源,但在输入电压超过7V时IC终止充电,以避免不合格或有故障的交流适配器损坏芯片。MAX8814评估板还可调节快充电流,通过外部电阻(R2)设置。其它功能包括:低电平有效的控制输入(/EN)和电源检测输出(/POK)。IC还具有电源选择辅助电路,以区别输入电源和电池连接,并为系统提供输出信号指示(ABO)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8814评估板 Feb 13, 2008