回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8804V、MAX8804W、MAX8804Y和MAX8804Z评估板 | Jun 09, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 可对单节锂离子电池进行完全充电
- 双输入,30V交流适配器/16V USB
- 无需外部FET、反向保护二极管或检流电阻
- USB/交流适配器输入自动选择
- 很容易设置快速充电电流和浮充门限
- 专有的管芯温度调节控制
- 快速限流,精度为±5%
- 电池组检测输入(MAX8804V/MAX8804W)
- 电源就绪及充电状态输出
- 没有预充过程(MAX8804Y)
- 薄型2mm x 3mm热增强TDFN封装
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 蜂窝电话/智能电话
- 数码相机
- MP3播放器
- 其它手持设备
- 便携式媒体播放器
描述
MAX8804Z评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,可用来演示用于单节锂离子(Li+)电池充电的高集成度线性充电器MAX8804Z的功能。评估板可为单节锂离子电池充电至4.2V。评估板可接受4.15V至30V的直流电源电压或4.15V至16V的USB输入电压,但当任意一个输入电压大于7.5V时将禁止充电,以防不合格的输入电源或故障电源连接到输入到。评估板带有简单的单线SET输入,允许用户启用/禁止充电器或设置充电电流及浮充门限。评估板的3个LED用来指示电流就绪、USB电源状态及充电状态。MAX8804Z评估板也可以评估MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y,如需评估MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y,请在定购评估板时申请免费样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8804V、MAX8804W、MAX8804Y和MAX8804Z评估板 | Jun 09, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。