回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8731A评估板/评估系统 | Sep 12, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 0.5%电池电压检测精度
- 3%输入限流精度
- 3%充电电流精度
- 充电电流可达8A
- +8V至+25V输入电压范围
- 可为Li+、NiCd和NiMH电池充电
- 逐周期限流
- SMBus兼容2线串行接口
- Windows 95/98/2000/XP兼容软件和演示PCB
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 医疗设备
- 笔记本电脑
- 具有可充电电池的便携式设备
- 平板PC
描述
MAX8731A评估板(EV kit)是高效率、多化学类型电池充电器。评估板使用Intel系统管理总线(SMBus™)控制电池电压、充电电流和输入电流限制。
MAX8731A评估板能够以高达8A的电流对1、2、3或4节串联Li+电池充电。MAX8731A评估系统(EV system)包含一块MAX8731A评估板和Maxim SMBUSMON2电路板。MAX8731A评估板包含Windows® 95/98/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面。
MAX8731A评估板能够以高达8A的电流对1、2、3或4节串联Li+电池充电。MAX8731A评估系统(EV system)包含一块MAX8731A评估板和Maxim SMBUSMON2电路板。MAX8731A评估板包含Windows® 95/98/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8731A评估板/评估系统 | Sep 12, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。