回到顶部

MAX8725评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8725评估板 Oct 31, 2005
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
  • 输入限流
  • 利用内部基准,提供±0.5%的输出电压精度
  • 自动选择系统电源
  • 模拟输入控制充电电流和充电电压
  • 输出监视
    AC适配器电源电流
    AC适配器是否接通
  • 电池电压高达17.65V
  • +8V至+25V输入范围
  • 电池充电电流高达3A
  • 可为Li+、NiCd和NiMH电池充电
  • 表贴结构
  • 经过完全安装和测试
  • 应用/用途

    • 手持式数据终端
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑

    描述

    MAX8725评估板(EV kit)是高精度、高效率的多化学类型电池充电器。该评估板能够以高达3A的电流为3至4节串联Li+电池充电。充电电流和输入电源电流可利用板上电位器调节。输出电压设置为:4.2V x 电池节数。串联电池节数可通过跳线选择。安装两个电阻,可以在4V至4.4V (x 串联电池节数)之间调节输出电压。该电路板还提供用于监视AC适配器电流的输出,以及监视是否连接了AC适配器。

    MAX8725通过控制两个外部p沟道MOSFET自动选择系统供电电源。决定选择哪一路电源供电的依据是:是否连接了AC适配器。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX8725评估板 Oct 31, 2005