回到顶部
输入电流限制 使用内部基准,实现±0.5%的电池电压设定点精度 模拟输入控制充电电流和电池电压设定点 监视输出 AC输入源的供出电流 充电电流 AC适配器是否在场 高达17.6V的电池电压设定点 +8V至+25V输入电压 3A电池充电电流 可给任何化学类型电池充电:Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等 表贴结构 完全组装并经过测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8724评估板 | Jul 21, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 手持式终端
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 个人数字助理(PDA)
描述
MAX8724评估板(EV kit)是精确和高效的多种化学类型电池充电器。它采用模拟输入控制充电电压和电流。本评估板能够以高达3A的电流为2至4节串联锂电池(Li+)充电。带有同步整流的buck拓扑结构能够实现高效率。本评估板提供可用于监视输入电流、电池充电电流和AC适配器是否在场的输出。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8724评估板 | Jul 21, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。