回到顶部

MAX8713评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 0.6%电池电压精度
  • 5%电池充电电流精度
  • 高达2A的电池充电电流
  • +8V至+25V输入电压范围
  • 为Li+、NiCd和NiMH电池充电
  • 逐周期限流
  • SMBus兼容2线串行接口
  • 包含Windows 95/98/2000/XP兼容软件和演示PCB
  • 完全安装并经过测试
  • 应用/用途

    • 数码相机
    • 免提汽车工具包
    • 笔记本电脑
    • PDA和平板计算机
    • 具有可充电电池的便携式设备

    描述

    MAX8713评估板(EV kit)是一款高效的、多化学类型电池充电器。该器件采用Intel®系统管理总线(SMBus™)控制电池稳压和充电器的电流输出。

    MAX8713评估板可以以最高2A的电流为一节、两节、三节或四节串联Li+电池充电。

    MAX8713评估系统(EV system)包含MAX8713评估板以及Maxim SMBUSMON2板。MAX8713评估板带有Windows® 95/98/2000/XP兼容软件,可提供用户友好接口。

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心