回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77975/MAX77976/MAX77958 评估套件 Nov 24, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 高效单节电池开关充电器
    • 充电电流高达5.5A (MAX77976)
    • 降压效率91.2% @ 4A、12V输入
  • +28V最大输入额定电压
  • 3.8V至19V输入工作电压范围
  • 反向升压,具有高达12V可编程输出电压选项
  • 充电状态指示,用于驱动LED输出
  • 提供按钮输入,控制退出运输模式
  • 外部放电FET使能输出
  • 挂起模式(SUSPND)专用输入
  • USB Type-C独立控制器支持自定义固件
  • 兼容USB Type-C版本1.3和PD 3.0
  • 支持吸电流/源出/DRP端口
  • 支持PPS吸电流
  • 支持快速角色交换的初始化吸电流
  • 集成VCONN开关,具有OCP
  • 支持Try.Sink
  • 支持BC1.2传统充电器检测

应用/用途

  • Gaming Devices
  • mPOS
  • Tablet PCs
  • VR Applications

描述

MAX77975/MAX77976评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77975/MAX77976单节锂离子电池充电器。

MAX77975/MAX77976适用于单节Li+电池应用,可工作在3.8V至19V输入电压范围,最大充电电流为3.5/5.5A。MAX77975/MAX77976提供反向升压模式,集成低损耗功率开关,提供完整的高效率、小尺寸方案。评估套件演示MAX77975/MAX77976充电器的性能,方便评估采用MAX77958 USB Type-C PD控制器的USB Type-C® PD完整方案。这种组合允许通过USB Type-C端口对电池进行快充,以及在电池OTG模式下对USB Type-C端口进行反向供电。

随包装提供一根Micro-B USB电缆,作为Windows PC上USB端口至MAX77975/MAX77976上I2C端口的转换。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件提供友好的用户界面,用于熟悉MAX77975/MAX77976功能。

简化框图

MAX77975EVKIT, MAX77976EVKIT: Board Photo MAX77975EVKIT, MAX77976EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX77975/MAX77976/MAX77958 评估套件 Nov 24, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com