回到顶部

MAX77960/MAX77961 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77960/MAX77961 评估套件 Oct 01, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 评估MAX77960/MAX77961 USB Type-C升/降压充电器,内置FET,适用于2/3节锂离子电池充电
  • 支持3.5V至25.4V输入工作电压范围
  • 提供高达3A (MAX77960)/6A (MAX77961)充电电流
  • 演示USB-OTG功能
  • 演示JEITA兼容性,带板载虚拟热敏电阻
  • 完全装配并经过测试
  • I2C串行接口

应用/用途

  • 2节和3节电池供电设备
  • 备用电池
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 无人机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 电动工具
  • 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
  • USB Type-C供电的宽压输入充电器
  • 无线扬声器

描述

MAX77960/MAX77961评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于评估MAX77960/MAX77961 3A/6A USB Type-C®升/降压充电器。

MAX77960/MAX77961评估套件包括集成I2C通信接口的IC评估板、USB micro-B电缆。提供配合评估套件使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载:www.maximintegrated.com/products/MAX77960 (设计资源标签页),以及www.maximintegrated.com/products/MAX77961 (设计资源标签页)。评估套件GUI软件兼容Windows 7或更高版本。

简化框图

MAX77960EVKIT-06, MAX77961EVKIT-06: Board Photo MAX77960EVKIT-06, MAX77961EVKIT-06: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX77960/MAX77961 评估套件 Oct 01, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心