回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77950 评估板 Jun 27, 2017
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
  • 带有接收器线圈的随时就绪评估板
  • 多个测试点,可测量输出电压 (VOUT)、整流器输出电压 (VRECT)和交流电压
  • 图形用户界面(GUI)软件,支持多功能测试
  • LED指示监测器操作
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 电池供电存储器组
  • 数码相机
  • 手持式设备
  • 耳机
  • 销售终端
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗应用
  • 智能手表
  • 智能电话
  • 平板电脑
  • 可穿戴设备
  • Wi-Fi热点

描述

MAX77950评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX77950先进无线电源接收器IC。IC满足WPC低功率(v1.2)和PMA SR1 (v2.0)通信协议规范要求,与WPC或PMA发送器耦合时,利用近场磁感应工作,提供高达12W输出功率。

评估板带有平面线圈,可无线接收电源;以及基于Windows®的软件,为评估器件功能提供图形用户界面(GUI)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77950 评估板 Jun 27, 2017