回到顶部
MAX77818评估系统
产品详情
主要特征
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX77818评估系统 | Aug 30, 2016 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 演示12VCHGIN,、3A充电
- 演示MG5电量计性能
- 演示双路输入充电
- 演示OTG模式
- 评估MAX77818的细节表现
应用/用途
描述
MAX77818评估系统(EV system)包括MAX77818评估板(EV kit)和配套Maxim MINIQUSB接口板。
MAX77818评估板为完全安装并经过测试的印刷电路板,演示MAX77818。IC包含12V输入和3A输出开关模式充电器。
Maxim MINIQUSB接口板允许IBM兼容PC利用其USB端口仿真I2C 2线接口。Windows XP®/Windows® 7软件为熟悉MAX77818的特性提供用户友好的界面。菜单驱动的程序提供带有控制按钮的图形用户界面。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX77818评估系统 | Aug 30, 2016 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。