回到顶部

MAX77818评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77818评估系统 Aug 30, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 演示12VCHGIN,、3A充电
  • 演示MG5电量计性能
  • 演示双路输入充电
  • 演示OTG模式
  • 评估MAX77818的细节表现

应用/用途

描述

MAX77818评估系统(EV system)包括MAX77818评估板(EV kit)和配套Maxim MINIQUSB接口板。

MAX77818评估板为完全安装并经过测试的印刷电路板,演示MAX77818。IC包含12V输入和3A输出开关模式充电器。

Maxim MINIQUSB接口板允许IBM兼容PC利用其USB端口仿真I2C 2线接口。Windows XP®/Windows® 7软件为熟悉MAX77818的特性提供用户友好的界面。菜单驱动的程序提供带有控制按钮的图形用户界面。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77818评估系统 Aug 30, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心