• 容易使用
    • GUI驱动I2C界面
    • 红/绿/蓝色LED
    • 完全装配并经过测试
  • 模拟系统加载
    • 板载电子负载,用于LDO和SIMO升/降压输出
    • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 模拟按钮和滑动开关选项

应用/用途

  • 运动摄像机、可穿戴/随身摄像机
  • 耳戴式设备:蓝牙耳机和耳塞
  • 物联网(IoT)设备
  • 可穿戴设备:健身、健康和活动监测仪

描述

MAX77640/MAX77641评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77640/MAX77641。评估板很容易评估MAX77640/MAX77641资源,包括SIMO、LDO、GPIO、电流驱动和I2C接口。

基于Windows®操作系统的软件提供人性化的图形界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉MAX77640/MAX77641的特性。

简化框图

MAX77640EVKIT, MAX77641EVKIT: Board Photo MAX77640EVKIT, MAX77641EVKIT: Board Photo Zoom icon