回到顶部

MAX713评估板(开关模式)

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX713评估板(开关模式) Jan 01, 1997

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Up to 1A Charge Current
  • 45V Peak Input Voltage Range
  • Switch-Mode Operation Reduces Heat Dissipation
  • Surface-Mount Components
  • Charges 1 to 16 Series Cells

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 蜂窝电话
  • 无绳电话
  • 手持终端
  • 笔记本电脑、笔记本电脑与掌上电脑
  • 便携式消费类产品
  • 便携式立体声

描述

The MAX713SWEVKIT-SO is a fully assembled and tested surface-mount board. The MAX713 high-current, switch-mode battery charger controls a P-channel power MOSFET, allowing charge currents up to 1A. Switch-mode operation typically provides 75%-efficient conversion, reducing heat compared to linear-regulator solutions.

The MAX713SWEVKIT can also be used to evaluate the MAX712 just by replacing the MAX713CSE with a MAX712CSE.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX713评估板(开关模式) Jan 01, 1997

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心