回到顶部
MAX20303 评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20303 评估板 | Apr 02, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- I2C串行接口
应用/用途
- IoT
- 可穿戴设备
描述
MAX20303评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX20303可穿戴充电管理方案;器件兼容I2C,支持功能丰富的低功耗可穿戴应用。器件包括线性电源充电器、智能电源选择器、两个超低静态电流降压调节器、升/降压调节器、升压调节器、电荷泵、2个低压差(LDO)线性调节器、3个LED电流驱动器、5个GPIO引脚,以及带内部模式存储的LRA/ERM兼容视觉驱动器。
关于器件操作和特性的详细信息,请参阅MAX20303 IC数据手册。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20303 评估板 | Apr 02, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。