回到顶部

MAX1894、MAX1924评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1894、MAX1924评估板 Mar 18, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 过压保护
  • 欠压保护
  • 过充/过放电流和电池组短路保护
  • 0.8µA (典型值)关断电流防止电池过放电
  • 低工作电流,30µA (典型值)
  • 小尺寸16引脚QSOP封装
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 3节或4节串联Li+电池组

描述

MAX1894评估板是一块完全安装且经过测试的电路板。它使用MAX1894电锂离子(Li+)电池组保护器为4节串联Li+电池组提供过压、欠压、过充/过放电流、电池组短路等故障保护。三个外部P沟道MOSFET控制电池组的充电和放电通路。MAX1894评估板具有两个输入引脚,可以由外部微控制器(µC)控制MOSFET保护管或把MAX1894置为关断模式。评估板同样可用于评估MAX1924。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1894、MAX1924评估板 Mar 18, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心