回到顶部

MAX1908评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1908评估板 Jul 31, 2003
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
  • 输入电流限制
  • 使用内部基准,可实现±0.5%的电池电压设定值精度
  • 模拟输入控制充电电流和电池电压设定值
  • 监视输出
    • 从AC输入电源吸收的电流
    • 充电电流
    • AC适配器是否加载
  • 电池电压设定值高达17.6V
  • +8V至+25V输入电压
  • 3A电池充电电流
  • 可对任何化学类型的电池充电:Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 手持式终端
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • PDA及其它手持设备

描述

MAX1908评估板(EV kit)是精确、高效的多种化学类型电池充电器,使用模拟输入来控制充电电压和电流。评估板可以为2至4节锂离子(Li+)电池充电,充电电流可高达3A。通过具有同步整流的buck拓扑结构可以实现较高效率。评估板提供了监视输入电流、电池充电电流和AC适配器是否加载的指示输出。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1908评估板 Jul 31, 2003