回到顶部
简单的单节Li+充电器 低功率损耗 对过放电电池安全预充电 浮从以获得最大的电池容量 8引脚µMAX®封装 表贴结构 经过完全安装与测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1879评估板 | Mar 21, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 蜂窝电话
- 消费类音频
- 无绳电话
- 数码相机
- 全球定位系统(GPS)
- 寻呼机
- 掌上电脑、手持终端
- 笔输入掌上电脑、PDA和数字助理
- 智能电池组/充电器
描述
MAX1879配合一个P沟道MOSFET,一个输出电压范围为+4.7V至+20V的限流型电源适配器,即可对单节锂离子(Li+)电池进行安全和快速的充电。
MAX1879评估板(EV kit)是一完整安装和测试的Li+电池充电器。在该评估板上的跳线可以方便的调整为+4.1V或+4.2V的电池调节电压。一个发光二极管(LED)用以显示电池的充电状态。这个评估板中包括一个6V直流、400mA恒流的限流型电源适配器。
MAX1879评估板(EV kit)是一完整安装和测试的Li+电池充电器。在该评估板上的跳线可以方便的调整为+4.1V或+4.2V的电池调节电压。一个发光二极管(LED)用以显示电池的充电状态。这个评估板中包括一个6V直流、400mA恒流的限流型电源适配器。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1879评估板 | Mar 21, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。