回到顶部

MAX1874评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1874评估板 Oct 12, 2006
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
  • 直流输入高达18V
  • USB输入高达6.5V
  • 通过USB和/或交流适配器充电
  • B型USB连接器
  • 交流适配器插座
  • 通过跳线可方便配置充电过程

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • PDA
  • 无线应用

描述

MAX1874评估板(EV kit)设计用于演示MAX1874单节Li+电池充电器,由USB和/或交流适配器供电。评估板包含一个交流适配器插座、一个B型USB连接器和一个LED充电指示器。

评估板具有4组跳线(JU1至JU4),便于改变电池充电器配置。跳线JU1用于开启或关闭充电过程;跳线JU2用于选择100mA或500mA的USB最大充电电流;跳线JU3启用热敏电阻检测;跳线JU4用于设置750mA或1A的快速充电电流,快速充电电流还可以通过电阻调整。

可接受高达18V的直流输入,但当输入电压高于6.2V时禁止充电。允许高达6.5V的USB输入。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1874评估板 Oct 12, 2006