回到顶部

MAX1873评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1873评估板 Jul 01, 2001

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 电源输入电流限制
  • 可以给4节锂离子电池充电
  • 也可以给镍基电池充电
  • 高达28V输出电压
  • 300kHz的PWM工作频率
  • 16引脚QSOP封装
  • 表贴结构
  • 完全安装和测试

应用/用途

  • 2节、3节或4节Li+电池组充电器
  • 6节、9节或10节Li+电池组充电器
  • 台式摇篮架充电器
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 笔记本电脑
  • 便携式台式数字助理(PDA)
  • 便携式网络浏览器

描述

MAX1873评估板(EV kit)是一个完全安装和测试PCB,能够做在给系统负载供电的同时给一个锂离子(Li+)或镍(Ni)基电池组充电。该评估板预置的总供出电流限流和最大的电池充电电流为3A、对4节每节最高电压为4.2V的锂电池串连电池组充电。一个正比于充电电流的模拟输出电压利用一个ADC或微控制器来监控充电电流。该评估板要求一个最小输出电压为18.5V的电源供电。

该评估板可重新配置限制电源的输入总电流,最大电池充电电流和充电电压。通过使用标准1%精度的电阻可以将Li+电池的电压设置在4.009V和4.387V之间。对两节或三节Li+电池组组充电时,需要按完整数据资料中的Parts Selection Table选出一个相应的芯片替换评估板上预装的芯片。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1873评估板 Jul 01, 2001

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心