回到顶部

MAX1870A评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 升压/降压拓扑
  • 可对所有化学类型的电池充电:Li+,NiCd,NiMH,铅酸电池等
  • +10V至+25V输入电压范围
  • 2.4A (最大)电池充电电流
  • 最大17.6V电池兼容电压
  • ±0.5%充电电压精度
  • 输入电流限制
  • 模拟输入控制充电电流,充电电压和输入电流限制
  • 模拟输出指示输入电流
  • 经过完全安装和测试
  • 表贴元件
  • 应用/用途

    • 手持式终端
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑

    描述

    MAX1870A评估板(EV kit)是精确高效的多化学类型电池充电器。它通过模拟输入控制充电电压和电流。该评估板能以最大2.4A的电流为所有类型电池充电。采用的buck-boost拓扑实现了极高的效率。该评估板提供的输出可用于监测输入电流以及是否使用了AC适配器。

    MAX1870A评估板是经过了完全安装和测试的表贴印刷电路(PC)板。

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心