回到顶部

MAX1788评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1788评估系统 May 29, 2012
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
  • 可连接MINIQUSB (SPI及SMBus接口)
  • 板上保护熔断器
  • 板上LDO (+3.3V、0.2A)
  • GPIO LED及跳线
  • 单机工作
  • 9V、200mA适配器
  • 电池组仿真器
  • 无铅并符合RoHS标准

应用/用途

描述

MAX1788评估系统(EV system)用于演示高级智能电池组控制器MAX1788的性能。评估板包含多个元件网络,用于端口A (PA) I/O、高压(HV)输出、SMBus™接口及电池端的功能。可配置各个网络以评估经过设置的器件。板上低压差(LDO)线性稳压器提供+3.3V电压和最高0.2A的负载电流。

MAX1788评估系统包括MAX1788评估板和MINIQUSB命令模块。MINIQUSB提供了SPI™和SMBus接口与PC连接。所提供的命令模块使用户可以通过预置MAX1788用户接口架构的多功能SMBus软件(MSS)对电路板进行评估。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1788评估系统 May 29, 2012