回到顶部

Evaluation Kit for the MAX17843

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX17843 Jan 03, 2020
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
  • Battery-Cell String Emulation
  • UART Interface
  • Windows XP®-, Windows Vista®-, Windows® 7-, and Windows 10-Compatible Software
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 48V汽车电池模块或系统
  • 电池组
  • 电动自行车
  • 高功率电池备份系统
  • 高电压电动汽车(EV)
  • 混合动力电动车(HEV)
  • 电动工具
  • 超级电容备份系统

描述

The MAX17843 evaluation kit (EV kit) demonstrates the capabilities of the MAX17843 12-channel, high-voltage smart sensor data-acquisition interface IC. Vertical headers (P2, P3, P5, and P6) allow for the connection of multiple EV kits, supporting up to a 32-device (max) daisy-chain configuration.

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX17843 Jan 03, 2020