回到顶部

Evaluation Kit for the MAX17841B

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX17841B Mar 10, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Supports Maxim’s Battery-Management UART Protocol
  • SPI Interface Up to 4MHz
  • Supports ASIL Requirements
  • Windows XP®-, Windows Vista®-, Windows® 7-, and Windows 10-Compatible Software
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • Battery Management Systems (BMS)
  • Electric and Hybrid Vehicles (EV/HEV)
  • Energy Storage Systems (ESS)

描述

The MAX17841B evaluation kit (EV kit) demonstrates the capabilities of the MAX17841B automotive SPI communication interface (ASCI) IC, in conjunction with a Maxim high-voltage data-acquisition system (MHVDAS). The MAX17841B allows the connection of multiple high-voltage data-acquisition IC EV kits, supporting up to a 32-device (max) daisy-chain configuration.

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX17841B Mar 10, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心