回到顶部

MAX1736评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1736评估板 Jan 03, 2001

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Simple Stand-Alone Application Circuit
  • Easily Configurable for +4.1V Cells
  • Microcontroller Compatible
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested
  • Input Power Source Range: +4.7V to +20V

应用/用途

  • 摇篮架充电器
  • 数码相机
  • PDA及其它手持设备
  • 自充电电池组
  • 单节Li+电池供电便携应用
  • 小型手持设备
  • 无线手机

描述

The MAX1736 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board containing a single-cell lithium-ion (Li+) battery charger. The EV kit includes a current-limited 800mA wall-cube AC adapter, which allows it to safely and quickly charge an Li+ cell to +4.2V (+4.1V with the MAX1736EUT41). The EV kit is useful for stand-alone operation or for applications interfaced with a microcontroller.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1736评估板 Jan 03, 2001

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心