回到顶部

MAX17330 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17330 评估套件 Jun 15, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • ModelGauge m5算法
  • 充电、监测和保护单节电池
  • 板载完整保护方案用于评估
  • 默认硬件的电池电压(VBATT)范围为+2.16V至+4.9V
  • 高达5.7V输入电压
  • 默认电流范围为-5A (放电)至+2.56A (充电),10mΩ检测电阻(通过改为较小的检测电阻,可支持更高电流)
  • 2个热敏电阻测量
  • 板载I2C通信接口,内置MAXUSB接口
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 双屏智能手机、平板电脑
  • 手持式无线电、计算机、附件
  • 耳戴式、可穿戴设备、智能手表
  • 家居/楼宇自动化、传感器、摄像机
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 并联电池AR/VR系统
  • 智能电池和混合超级电容电池
  • USB PPS和直接充电

描述

MAX17330评估套件为完全装配并经过测试的表贴PCB,评估独立充电器、电量计IC,器件具有保护器和可选的SHA-256安全认证,适用于单节锂离子/聚合物电池。

MAX17330评估套件包括集成I2C接口的IC评估板和USB micro-B电缆。提供配合评估套件使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站的MAX17330产品页的“设计资源”标签页下载。评估套件GUI软件可兼容Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17330 评估套件 Jun 15, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心