产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- ModelGauge™ m5算法
- 监测单节电池
- 板载完整保护方案用于评估
- 硬件默认的电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V
- 默认电流范围为-5A至+5A,最高10A(使用5mΩ以下检测电阻)
- 热敏电阻测量网络
- 板载I2C/1-Wire通信接口
- Windows 7或更高版本兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 手持式计算机与终端设备
- 手持式无线装置
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 医疗设备、健康和健身监测仪
- 智能电池
- 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
- 智能手表和可穿戴设备
描述
MAX173xxX/MAX173xxG评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估独立式电池侧电量计IC,器件具有保护器和SHA-256安全认证,适用于单节锂离子/聚合物电池。
评估套件包括集成I2C/1-Wire™接口的IC评估板和USB micro-B电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载:www.maximintegrated. com/products/MAX17303 (设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。