MAX17311XEVKIT

MAX17301, MAX17302, MAX17303, MAX17311, MAX17312, MAX17313评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX173xxX/MAX173xxG评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估独立式电池侧电量计IC,器件具有保护器和SHA-256安全认证,适用于单节锂离子/聚合物电池。

评估套件包括集成I2C/1-Wire™接口的IC评估板和USB micro-B电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载:www.maximintegrated. com/products/MAX17303 (设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

MAX173xxX/MAX173xxG: Board Photo MAX173xxX/MAX173xxG: Board Photo 放大+

关键特性

  • ModelGauge™ m5算法
  • 监测单节电池
  • 板载完整保护方案用于评估
  • 硬件默认的电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V
  • 默认电流范围为-5A至+5A,最高10A(使用5mΩ以下检测电阻)
  • 热敏电阻测量网络
  • 板载I2C/1-Wire通信接口
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 住宅及楼宇自动化、传感器
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 智能电池
  • 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 智能手表和可穿戴设备
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料