回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • ModelGauge™ m5算法
  • 监测单节电池
  • 板载完整保护方案用于评估
  • 硬件默认的电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V
  • 默认电流范围为-5A至+5A,最高10A(使用5mΩ以下检测电阻)
  • 热敏电阻测量网络
  • 板载I2C/1-Wire通信接口
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 住宅及楼宇自动化、传感器
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 智能电池
  • 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 智能手表和可穿戴设备

描述

MAX173xxX/MAX173xxG评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估独立式电池侧电量计IC,器件具有保护器和SHA-256安全认证,适用于单节锂离子/聚合物电池。

评估套件包括集成I2C/1-Wire™接口的IC评估板和USB micro-B电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载:www.maximintegrated. com/products/MAX17303 (设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

简化框图

MAX173xxX/MAX173xxG: Board Photo MAX173xxX/MAX173xxG: Board Photo Zoom icon

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心