回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17263评估板 Dec 08, 2021
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
  • ModelGauge m5算法
  • 监测单节或多节电池组
  • 板载LED
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选PCB布线检流电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 备用电池
  • 无人机
  • 电动自行车
  • 照明灯和手电筒
  • 住宅及楼宇自动化、传感器
  • 医疗设备
  • 电动工具
  • 玩具
  • 无线扬声器

描述

MAX17263G评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估独立式ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持和便携设备中的锂离子(Li+)电池。

MAX17263G评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载: www.maximintegrated.com/products/MAX17263(设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17263评估板 Dec 08, 2021