回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17261 评估板 Dec 08, 2021
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
  • ModelGauge m5算法
  • 监测2节以上的电池组
  • 电池组输入电压范围为+4.6V至+39.2V
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB走线检测电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 医疗设备
  • 手持式计算机和终端设备
  • 金融终端
  • 移动打印机
  • 增强/虚拟现实设备
  • 机器人
  • 电动自行车
  • 电池备份
  • 无线扬声器

描述

MAX17261G/MAX17261X评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。

MAX17261G/MAX17261X评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载:www.maximintegrated.com/cn/products/power/ battery-management/MAX17261.html (设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

简化框图

MAX17261GEVKIT, MAX17261XEVKIT: Board Photo MAX17261GEVKIT, MAX17261XEVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX17261 评估板 Dec 08, 2021