回到顶部
MAX17260 评估板
主要特征
- ModelGauge m5算法
- 监测单节以上的电池组
- 电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V
- 热敏电阻测量网络
- 可选板载PCB走线检测电阻
- Windows 7或更高版本兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 蓝牙耳机
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 手持式计算机与终端设备
- 健康管理检测仪
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- 便携式游戏机
- 平板电脑、二合一笔记本电脑
- 玩具
- 可穿戴、智能手表
- 无线扬声器
描述
MAX17260G/MAX17260X评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。
MAX17260G/MAX17260X评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载: www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX17260.html (设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。
Technical Docs
数据资料 | MAX17260 评估板 | Jun 21, 2018 |