产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 电池输入电压范围
- MAX17058:+2.5V至+4.5V
- MAX17059:+2.5V至+12V
- 由单节电池供电(MAX17058)
- 评估单节(MAX17058)或2节(MAX17059)电池
- 每节电池的电压测量精度为±7.5mV
- 无需电流检测
- 板载LDO,用于评估2节电池(MAX17059)
- 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7操作系统
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 数码相机与摄像机
- 电子书
- 便携式游戏机
- 便携式医疗设备
- 智能电话/PDA
- 平板电脑与手持电脑
- 无线手机
描述
MAX17058和MAX17059评估套件(EV kit)包括MAX17058和MAX17059评估板(EV kit)及Maxim DS91230+命令模块。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7操作系统兼容软件配合评估板使用,可从Maxim网站下载评估软件:www.maximintegrated.com/evkitsoftware。
MAX17058和MAX17059评估板是经过完全装配和测试的表贴PCB,用来评估MAX17058和MAX17059主机或电池侧电量计,适用于手持或便携设备中的单节/两节锂离子(Li+)电池。评估板由单节电池供电(MAX17058),可配置为评估单节锂电池(MAX17058)或两节串联的锂电池(MAX17059)。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。