回到顶部

Evaluation Kit for the MAX17055

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX17055 Jan 27, 2017

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • ModelGauge m5 Algorithm
  • Monitors 1-Cell Lithium-Ion Battery Packs
  • Battery Pack Input Voltage Range of +2.3V to +4.9V
  • On-chip Temperature Measurement and External Thermistor Measurement Network
  • Optional On-Board PCB Trace Sense Resistor
  • Windows 7 or Newer Compatible Software
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 蓝牙耳机
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 健康管理检测仪
  • 住宅及楼宇自动化、传感器
  • 医疗设备
  • 便携式游戏机
  • 智能电话
  • 平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 玩具
  • 可穿戴、智能手表
  • 无线扬声器

描述

The MAX17055G/MAX17055X evaluation kits (EV kits) are fully assembled and tested surface-mount PCBs that evaluate the stand-alone ModelGauge™ m5 host-side fuel gauge ICs for lithium-ion (Li+) batteries in handheld and portable equipment.

The MAX17055G/MAX17055X EV kits include the Maxim DS91230+ USB interface, IC evaluation board, and RJ-11 connection cable. Windows® based graphical user interface (GUI) software is available for use with the EV kit and can be downloaded from Maxim’s website www.maximintegrated.com/evkitsoftware. Windows 7 or newer Windows operating system is required to use the EV kit GUI software.

Watch video ›

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX17055 Jan 27, 2017

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心