MAX17049EVKIT

MAX17048MAX17049评估系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX17048/MAX17049评估系统(EV kit)由MAX17048/MAX17049评估板和Maxim DS91230+命令模块组成。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容评估软件,可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。

评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX17048/MAX17049在主机侧或电池侧的1节/2节锂离子(LI+)电池电量计量,适用于手持及便携产品。评估板可由单节电池供电(MAX17048),可以配置为评估单节锂电池(MAX17048)或两节串联的锂电池(MAX17049)。

关键特性

  • 电池输入电压范围:
    • +2.5V至+4.5V (MAX17048)
    • +2.5V至+12V (MAX17049)
  • 由单节电池供电(MAX17048)
  • 评估1节(MAX17048)或2节(MAX17049)电池
  • 每节电池电压测量精度为±7.5mV
  • 无需电流检测
  • 板载LDO用于评估2节电池(MAX17049)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能电话/PDA
  • 平板电脑与手持电脑
  • 无线手机
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX17320
2S-4S ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector, Internal Self-Discharge Detection, and SHA-256 Authentication

  • Battery Health + Programmable Safety/Protection
  • ModelGauge m5 EZ Algorithm
  • Precision Measurement Without Calibration

MAX17823B
12-Channel High-Voltage Data Acquisition System

  • AEC-Q100 Grade 2 Temperature Range
  • Operating Voltage from 9V to 65V
  • Ultra-Low-Power Operation