回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17048MAX17049评估系统 May 15, 2012
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
  • 电池输入电压范围:
    • +2.5V至+4.5V (MAX17048)
    • +2.5V至+12V (MAX17049)
  • 由单节电池供电(MAX17048)
  • 评估1节(MAX17048)或2节(MAX17049)电池
  • 每节电池电压测量精度为±7.5mV
  • 无需电流检测
  • 板载LDO用于评估2节电池(MAX17049)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能电话/PDA
  • 平板电脑与手持电脑
  • 无线手机

描述

MAX17048/MAX17049评估系统(EV kit)由MAX17048/MAX17049评估板和Maxim DS91230+命令模块组成。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容评估软件,可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。

评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX17048/MAX17049在主机侧或电池侧的1节/2节锂离子(LI+)电池电量计量,适用于手持及便携产品。评估板可由单节电池供电(MAX17048),可以配置为评估单节锂电池(MAX17048)或两节串联的锂电池(MAX17049)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17048MAX17049评估系统 May 15, 2012