回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17005B评估板 | Nov 30, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 模拟/PWM输入充电电流设置
- 开关频率高达1.2MHz
- 可编程充电电流高达3.5A
- 监测输入/输出
- 模拟输入充电电流检测电压
- 交流适配器输入电流
- 交流适配器连接状态
- 自动选择系统电源
- 电池电压可高达17.4V (最大值)
- 10V至25V适配器输入电压
- 可演示MAX17005B IC内部的自举二极管特性
- 逐周期限流
- 多化学类型电池充电器
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 笔记本电脑
- 具有可充电电池的便携式设备
- 平板PC
描述
MAX17005B评估板(EV kit)是完备的完全安装并经过测试的表贴PCB,用来演示MAX17005B高度集成的多化学类型电池充电器控制IC。MAX17005B评估板采用两个独立封装的n沟道MOSFET,用作MAX17005B内部同步降压转换器的高边和低边开关。此外还具有两个n沟道MOSFET和一个p沟道MOSFET用于主电源选择。
MAX17005B评估板能够在为系统负载供电的同时为3节或4节Li+电池组充电。正常工作期间,评估板电路自动选择ADAPTER输入或电池作为主电源为系统负载供电。如果选择ADAPTER输入作为主电源且电流超过评估板输入电流的限制,器件将自动减小充电电流,为系统负载优先供电。
评估板的输入电流限制设定为4A,最大电池充电电压和充电电流门限可分别设置在17.4V和3.5A。门限值可通过板上电路或将模拟信号连接至评估板相应的测试点进行调整。数字输出信号(/ACOK)用来指示ADAPTER输入是否连接了有效的交流适配器电源。MAX17005B评估板的PCB额定工作温度为0°C至+70°C,而MAX17005B IC的额定工作温度为-40°C至+85°C。
MAX17005B评估板能够在为系统负载供电的同时为3节或4节Li+电池组充电。正常工作期间,评估板电路自动选择ADAPTER输入或电池作为主电源为系统负载供电。如果选择ADAPTER输入作为主电源且电流超过评估板输入电流的限制,器件将自动减小充电电流,为系统负载优先供电。
评估板的输入电流限制设定为4A,最大电池充电电压和充电电流门限可分别设置在17.4V和3.5A。门限值可通过板上电路或将模拟信号连接至评估板相应的测试点进行调整。数字输出信号(/ACOK)用来指示ADAPTER输入是否连接了有效的交流适配器电源。MAX17005B评估板的PCB额定工作温度为0°C至+70°C,而MAX17005B IC的额定工作温度为-40°C至+85°C。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17005B评估板 | Nov 30, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。