MAX1538EVKIT

MAX1538评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX1538评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,可为双电池包、电池充电器和交流适配器电源之间的充、放电电流提供路由。电路使用一片28引脚薄型QFN封装的MAX1538 IC,配置为4.75VDC至28VDC交流适配器输入范围。

评估板采用8个p沟道MOSFET来控制电源和负载间的电流。电池欠压状态的门限由电池最低电压设置,可在4.65V至13.0V之间调整。

关键特性

  • 4.75V至28V交流适配器输入范围
  • 高达10A电流控制能力
  • p沟道MOSFET控制开关
  • 可调电池最低电压
  • 可调航空/交流适配器检测电压
  • 手动或计算机控制接口
  • 板载状态指示LED
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试

应用

  • 双电池便携式设备
  • 网络浏览器
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料