MAX1508EVKIT

MAX1507、MAX1508评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX1507/MAX1508评估板(EV kit)是完整的、经过完全安装与测试的电路板,可演示单节锂离子(Li+)电池线性充电器MAX1507的功能。要评估MAX1508,应移除U1并使用MAX1508替代。评估板将单节Li+电池安全充电至4.2V。评估板可接受4.25V至13V的输入电源,但是,当输入电压超过7V时将禁止充电。评估板上的跳线允许调整管芯温度调节点(仅对MAX1507),并可以禁止充电器。板载LED可以指示充电周期的状态。

关键特性

  • 简单的独立式Li+充电器
  • 对深度放电的Li+电池进行安全的预充
  • 4.25V至13V的输入电压范围
  • 7V过压保护门限
  • 电阻可编程充电电流,最高达0.8A
  • 通过电阻监视充电电流
  • 可编程的管芯温度调节设置点(仅对MAX1507)
  • /ACOK输出(仅对MAX1508)
  • 完全安装并经过测试

应用

  • Bluetooth®设备
  • 蜂窝电话/无绳电话
  • 充电托架和坞站
  • 数码相机与MP3播放器
  • PDA
  • USB应用
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料