回到顶部

MAX1507、MAX1508评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1507、MAX1508评估板 Jul 02, 2003
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
  • 简单的独立式Li+充电器
  • 对深度放电的Li+电池进行安全的预充
  • 4.25V至13V的输入电压范围
  • 7V过压保护门限
  • 电阻可编程充电电流,最高达0.8A
  • 通过电阻监视充电电流
  • 可编程的管芯温度调节设置点(仅对MAX1507)
  • /ACOK输出(仅对MAX1508)
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • Bluetooth®设备
  • 蜂窝电话/无绳电话
  • 充电托架和坞站
  • 数码相机与MP3播放器
  • PDA
  • USB应用

描述

MAX1507/MAX1508评估板(EV kit)是完整的、经过完全安装与测试的电路板,可演示单节锂离子(Li+)电池线性充电器MAX1507的功能。要评估MAX1508,应移除U1并使用MAX1508替代。评估板将单节Li+电池安全充电至4.2V。评估板可接受4.25V至13V的输入电源,但是,当输入电压超过7V时将禁止充电。评估板上的跳线允许调整管芯温度调节点(仅对MAX1507),并可以禁止充电器。板载LED可以指示充电周期的状态。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1507、MAX1508评估板 Jul 02, 2003