回到顶部

MAX1501评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1501评估板 Jun 12, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 结构简单的单机Li+电池或NiMH/NiCd电池充电器
  • 对出现过放电的Li+电池进行安全的预充电
  • 4.5V至13V输入电压范围
  • 6.5V过压保护门限
  • 可编程充电模式
  • 可编程电池电压
  • 可编程浮充充电门限
  • 可编程安全定时器
  • 可编程管芯温度调节
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • Bluetooth®设备
  • 蜂窝电话/无绳电话
  • 充电托架和坞站
  • 数码相机与MP3播放器
  • PDA
  • USB应用

描述

MAX1501评估板(EV kit)是一块功能完备、配备齐全且经过测试的电路板,用于演示高度集成的MAX1501线性电池充电器对单节电锂离子(Li+)电池或3节NiMH/NiCd电池充电。评估板可以安全的为单节Li+电池充电至4.1V或4.2V,也可以为3节NiMH或NiCd电池充电至4.5V或4.95V (4.95V模式需借助微处理器控制)。评估板可接受4.5V至13V电源供电,但当供电电压超过6.5V时会禁止充电。评估板上的跳线可以用来对充电时间、电池电压、浮充电流、管芯温度调节电平和充电模式进行设置,板上LED用来指示充电状态。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1501评估板 Jun 12, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心