回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 工作电压范围:16节电池/65V (最大)
  • 带有隔离USB接口,与基于Windows PC连接
  • 即插即用GUI,用于演示MAX14921所有关键特性
  • 可申请C语言的µC固件
  • 螺丝端子电池连接器
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 电子运输储能电池组
  • 储能电池组
  • 工业备用电池系统
  • 电信备用电池系统

描述

MAX14921评估板(EV kit)用于演示高精度16节电池管理的参考设计。MAX14921是高精度16节电池测量模拟前端(AFE),采用80引脚TQFP表面贴封装。评估板带有ADC和基准源,通过USB端口与PC连接的隔离接口易于测量所有电池电压。可监视多达16节级联电池或65V (以较低者为准)。

通过基于PC的Windows®GUI应用程序,评估板电路可演示器件的所有特性。

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心