回到顶部
MAX11068评估系统
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | Nov 15, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 板载保险丝保护(可选择)
- 电池组仿真
- I²C接口(MINIQUSB连接)
- Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista® (32位)兼容软件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 电动、混合动力车(HEV)电池包
- 电动自行车
- 电功率电池备份系统
- 高压、多节电池串联系统
- 电动工具
- SuperCap备份系统
描述
MAX11068评估板(EV kit)用于演示MAX11068高级智能电池组控制器的功能。该评估板PCB由两块电路板组成,每块包含几乎相同的MAX11068电路。评估板左侧标记为(A),右侧标记为(B)。两块板组装在一起,能够演示MAX11068的SMBus™梯形链路功能。另外,纵向插头可以连接多个评估板,I²C总线系统可最多挂接31个级联器件。
评估板安装了两个12通道高压电池组故障监控器MAX11080。MAX11080 IC配合MAX11068 IC工作,提供冗余的过压和欠压监控。
MAX11068评估系统(EV system)包括MAX11068评估板和MINIQUSB命令模块。MINIQUSB为PC机提供I²C接口,所提供的命令模块可利用MAX11068评估软件对评估板进行评估,软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
评估板安装了两个12通道高压电池组故障监控器MAX11080。MAX11080 IC配合MAX11068 IC工作,提供冗余的过压和欠压监控。
MAX11068评估系统(EV system)包括MAX11068评估板和MINIQUSB命令模块。MINIQUSB为PC机提供I²C接口,所提供的命令模块可利用MAX11068评估软件对评估板进行评估,软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | Nov 15, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。