回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | DS2784评估板 | Oct 12, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 演示DS2784的功能,包括:
- 估算Li+电池的可用容量
- 电压测量
- 电流测量
- 电流累计
- 温度测量
- 信息存储
- 识别
- 过压/欠压保护
- 过流/短路保护
- 使用SHA-1算法的质询和响应认证
- 可以在支持USB操作的Windows XP或更早版本操作系统下运行
应用/用途
- 无绳VoIP电话
- 数码相机与摄像机
- 便携式GPS导航
- 智能电话/PDA
描述
DS2784评估板(EV kit)可方便的对具有锂离子(Li+)保护器和SHA-1认证的单节电池独立式电量计IC DS2784进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。所提供的CD-ROM包含所有相关的数据资料和评估软件,可在支持USB操作的任何Windows XP®操作系统下运行。
DS2784评估板的评估软件可让用户完全控制DS2784的所有功能。独立的控制键允许用户访问所有的EEPROM和RAM存储地址、控制寄存器、实时更新所有被监视参数和SHA-1功能。该软件还具有数据记录功能用于监视电池。
评估版电路设计为给DS2784提供精确的参数测量。演示板将不断更新变化。
DS2784评估板的评估软件可让用户完全控制DS2784的所有功能。独立的控制键允许用户访问所有的EEPROM和RAM存储地址、控制寄存器、实时更新所有被监视参数和SHA-1功能。该软件还具有数据记录功能用于监视电池。
评估版电路设计为给DS2784提供精确的参数测量。演示板将不断更新变化。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | DS2784评估板 | Oct 12, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。