回到顶部

DS2705评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 DS2705评估板 Oct 05, 2009
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
  • 演示SHA-1认证主控制器DS2705的性能,包括:
    • 向DS2703/DS2704发起使用SHA-1算法实现的安全质询与响应认证
    • Maxim的1-Wire®主/从接口,具有标准和高速通信模式
    • 输入和输出引脚用于启动质询并报告鉴定通过/失败结果
    • 可编程配置
  • 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接

应用/用途

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 摇篮架充电器与充电器配件
  • 数码相机
  • 便携式DVD和媒体播放器

描述

DS2705评估板(EV kit)可方便地对SHA-1认证主控制器DS2705进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC以及DS2703K或DS2704K评估板。所提供的CD ROM包含所有相关的数据资料和评估软件,可在支持USB操作的任何Windows操作系统下运行。

DS2705的评估软件可使用户完全编程和配置DS2705,此外还提供有限的DS2703或DS2704编程能力。

评估板电路为DS2705提供了稳定的环境以完成对DS2703或DS2704的SHA-1认证,并显示通过/失败结果。演示板将不断更新变化。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com

简化框图

Technical Docs

数据资料 DS2705评估板 Oct 05, 2009