回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9959评估板 Mar 07, 2022

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • SPI™接口
  • 采用MAX5735提供模拟输入设置
  • 采用MAX531提供地电位偏差检测
  • 板上基准(MAX6126)
  • 板上稳压器从±12V电源产生所有供电电压
  • 外部负载检测
  • 经过验证的PCB布局
  • 包含散热器和风扇
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试
  • 板上两片MAX9959用于调试主机/从机功能

应用/用途

  • 工业系统
  • 存储器检测器
  • 结构测试装置
  • 片上系统检测器
  • VLSI检测器

描述

MAX9959评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9959器件电源(DPS)。随评估板提供Windows® 2000/XP®及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9959的性能提供了简便的图形用户界面(GUI)。MAX9959评估板PCB安装了MAX9959DCCQ+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9959评估板 Mar 07, 2022

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心